TN921-Q175L200-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF100001134Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Singapur (920...925 MHz)
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*100001312Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)280
TN921-Q120L130-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF100001133Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Singapur (920...925 MHz)
TNSLR-Q130-ENCabezal de lectura/escritura HF Interfaz integrada multiprotocolo Ethernet100004502Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP69K parte frontal, IP67 parte trasera
TN-UHF-Q150-EU-ENLector de UHF100018053Protocolo de redPROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCPGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Europa, India, Turquía, Sudáfrica (865...868 MHz)
TN-UHF-Q150-NA-ENLector de UHF100018055Protocolo de redPROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCPGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)EE. UU., Canadá, México (902...928 MHz)
TN-UHF-Q150-NA-ECLector de UHF100018056Protocolo de redEtherCATGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)EE. UU., Canadá, México (902...928 MHz)
TN-UHF-Q150-EU-ECLector de UHF100018054Protocolo de redEtherCATGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Europa, India, Turquía, Sudáfrica (865...868 MHz)
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036840Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036841Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)30
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036842Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)77
TB-EM30WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036843Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)45