VBRS4.4-2RKC4T-0.3/0.3/TXLDistribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 x conectores hembra M12 x 16628110DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRS4.4-2PKW3S-0.6/0.6/TELDistribuidores de dos vías Conector en Y con cable, enchufe M12x1 y dos acoplamientos de 8 mm de diámetro.6630450DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRK4.4-2PSW3S-0.3/0.3/TELDistribuidores de dos vías Conector en Y con cable, acoplamiento M12x1, equipado con dos enchufes de 8 mm de diámetro.6630437DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRS4.4-2WKC4T-5/5/TXLDistribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 x conectores hembra M12 x 16628156DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRS4.4-2RKC4.324T-1.5/1.5/TXGDistribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 x conectores hembra M12 x 16630952DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRS4.4-2PKW3M-P7X2-2/2/TXLDistribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 conectores hembra M8 x 16631037DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRK4.4-2PSW3M-5/5/TELDistribuidores de dos vías Divisor en Y con cable: hembra M12 x 1 a 2x macho M8 x 16630418DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRK4.4-2PSG3M-5/5/TXLDistribuidores de dos vías Divisor en Y con cable: hembra M12 × 1 a 2 machos M8 × 16628171DiseñoDistribuidor en Y con cable
VBRS4.4-2PKG3M-2/2/TELDistribuidores de dos vías Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 conectores hembra M8 x 16629196DiseñoDistribuidor en Y con cable