TX-PROTFOIL-10Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003931Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-TABLE-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte de sobremesa para TXF700100020098Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX100-MOUNT-10Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX100 para dispositivos de 10″100003187Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX100-MOUNT-07Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX100 para dispositivos de 4″ a 7″100003186Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX-PROTFOIL-04-UVSerie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva con protección UV100003933Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-MT-02Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte de tubería para TFX715 y TFX721100020091Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX200-MOUNT-07Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX200 para dispositivos de 7″100003206Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX700-MOUNT-10Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX700 para dispositivos de 10″100003189Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX-PSCSerie de productos HMI/PLC TX Conector de alimentación macho para dispositivos TX HMI100002938Tipo de accesorioInserto de conector
TX700-MOUNT-21Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX700 para dispositivos de 21″100003191Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX700S-P3WV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Puerta de enlace de IoT de un núcleo: PLC CODESYS V3 con WEB VISU100009353Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATBuses de campo SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP20
TX-PROTFOIL-07-UVSerie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva con protección UV100003934Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI