BL20-PG-EN-V3-WVGateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu6827398Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20
BL67-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827394Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP67
BL20-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827393Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20
BL67-PG-EN-V3-WVGateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu100000041Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP67
Antenna-WiFi-Short-01Antena Wi-Fi Antena para montaje en el dispositivo100029650Tipo de accesorioAntena
TX-PROTFOIL-10Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003931Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-TABLE-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte de sobremesa para TXF700100020098Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX100-MOUNT-10Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX100 para dispositivos de 10″100003187Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX100-MOUNT-07Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX100 para dispositivos de 4″ a 7″100003186Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX-PROTFOIL-04-UVSerie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva con protección UV100003933Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-MT-02Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte de tubería para TFX715 y TFX721100020091Tipo de accesorioSoporte para montaje