BL67-2RFID-SMódulos electrónicos BL67 2 x canales RFID (HF/UHF)6827305Número de canales2Grado de protecciónIP67
BL20-2RFID-SMódulos electrónicos BL20 2 x canales RFID (HF/UHF)6827306Número de canales2Grado de protecciónIP20
BL20-2RFID-AMódulos electrónicos BL20 2 x canales RFID (HF/UHF)6827233Número de canales2Grado de protecciónIP20
BL67-2RFID-AMódulos electrónicos BL67 2 x canales RFID (HF/UHF)6827225Número de canales2Grado de protecciónIP67
SDNL-0404D-1004Módulo de acoplamiento piconet para DeviceNet 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824453Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
SDNB-0008D-0003módulo piconet stand-alone para DeviceNet6824083Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL20-4DI-NAMURmódulo electrónico BL20 4 entradas digitales, NAMUR6827212Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL67-8XSG-PDMódulos electrónicos BL67 8 canales digitales configurables, PNP, diagnóstico por canal, 0.5 A6827208Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital, Salida digital, Entrada/salida digital
DI401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada digital de 4 canales6884232Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Con seguridad intrínseca
BL20-B3T-SBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827061Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-P4S-SBBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827039Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
SDPB-04A-1007módulo stand-alone piconet para PROFIBUS-DP 4 salidas analógicas de ±10 V6824443Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida analógica