FOC12Ex-2Gexcom I/O System RS485-IS — Fiber Optic Media Converter for zone 1100000552Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC12-3Gexcom I/O System RS485 — Fiber Optic Media Converter for Zone 2100000553Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC11EX-2Gexcom I/O System RS485-IS — Fiber Optic Media Converter for zone 1100000551Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
SC11EX-3GSistema de E/S excom Acoplador de segmento100000550Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
SC11-3GSistema de E/S excom Repetidor100000548Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC11-3GSistema de E/S excom RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2100000549Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
TBEN-L5-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814035Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L4-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814037Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TNIC-UX-8FEConmutador Ethernet no administrado 8 puertos de 100 Mbit100049176Técnica de conexión de Ethernet8 x RJ45Número de puertos Ethernet8 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP30
TNIC-UX-5FEConmutador Ethernet no administrado 5 puertos de 100 Mbit100049175Técnica de conexión de Ethernet5 x RJ45Número de puertos Ethernet5 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP30
TNIC-UX-5GEConmutador Ethernet no administrado 5 puertos de 1000 Mbit100049178Técnica de conexión de Ethernet5 x RJ45Número de puertos Ethernet5 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP30
TBEN-L4-SE-U1Conmutador Ethernet no administrado 8 puertos de 100 Mbit100028460Técnica de conexión de Ethernet8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet8 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K