PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100025679Corriente nominal (A)20Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión3 × CA 380…480 VInterfaz de estadoSalida del relé (CC-OK)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-FMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100025928Corriente nominal (A)15Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión230 VUCInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100028304Corriente nominal (A)15Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión230 VUCInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2420/Mfuente de alimentación conmutada compacta en IP676884140Corriente nominal (A)2Tensión de salida24 V CCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-11-2440/Pfuente de alimentación conmutada compacta en IP676884257Corriente nominal (A)3.8Tensión de salida24 V CCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-11-2480/Mfuente de alimentación conmutada compacta en IP676884147Corriente nominal (A)8Tensión de salida24 V CCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-11-2440/Mfuente de alimentación conmutada compacta en IP676884141Corriente nominal (A)3.8Tensión de salida24 V CCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-12-2480/Mfuente de alimentación conmutada compacta en IP676884148Corriente nominal (A)7.6Tensión de salida24 V CCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100028240Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión3 × CA 380…480 VInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100025929Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión3 × CA 380…480 VInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100028305Corriente nominal (A)15Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión230 VUCInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FMódulo de fuente de alimentación inteligente en IP67100028238Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 V CCAlimentación de tensión3 × CA 380…480 VInterfaz de estadoSalida del relé (CC-OK)