chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Fuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida
PSU67-11-2480/M/G
Número de ID del pedido 6884250
En Stock
Grupo de precios
B1
Precio de lista
USD 929.36
Total Producto/s
USD 929.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación para el montaje de campo (IP67)
PSU67-11-2480/M/G
Datos técnicos
Descargas
Alimentación de tensión
230 VUC
Buena salida de potencia
no
Conexión eléctrica
Conector
Corriente nominal (A)
8
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Aluminio, ADC-12
Medidas
122 mm x 245 mm x 70 mm
Modo en paralelo
no
Rango de frecuencias
50/60 Hz
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
1 x 7/8″
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de salida
24 VCC
Tensión nominal de salida (V)
24
Características clave
Corriente nominal (A)
8
Tensión de salida
24 VCC
Alimentación de tensión
230 VUC
Contactar a soporte