IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCAccesorios Módulo de fuente de alimentación del puente de alimentación7580611Tipo de accesorioMódulo de alimentaciónNúmero de canales1Grado de protecciónIP20Voltaje nominalPuente de alimentación de 24 VCC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCAccesorios Módulo de fuente de alimentación del puente de alimentación7580610Tipo de accesorioMódulo de alimentaciónNúmero de canales1Grado de protecciónIP20Voltaje nominalPuente de alimentación de 24 VCC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLFuente de alimentación conmutada inteligente con protección IP67 Voltaje de salida de 24…28 VCC100028240Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 VCCAlimentación de tensión3 x CA 380-480 VInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FFuente de alimentación conmutada inteligente con protección IP67 Voltaje de salida de 24…28 VCC100025679Corriente nominal (A)20Tensión de salida24-28 VCCAlimentación de tensión3 x CA 380-480 VInterfaz de estadoSalida del relé (CC-OK)
IM82-24-20fuente de alimentación conmutada7545044Seguridad internaT 10 A/250 VCACorriente nominal (A)20Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Fuente de alimentación conmutada inteligente con protección IP67 Voltaje de salida de 24…28 VCC100028239Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 VCCAlimentación de tensión3 x CA 380-480 VInterfaz de estadoSalida del relé (CC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FFuente de alimentación conmutada inteligente con protección IP67 Voltaje de salida de 24…28 VCC100028304Corriente nominal (A)15Tensión de salida24-28 VCCAlimentación de tensión230 VUCInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2480/MFuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida de 8 A6884147Corriente nominal (A)8Tensión de salida24 VCCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FFuente de alimentación conmutada inteligente con protección IP67 Voltaje de salida de 24…28 VCC100025929Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 VCCAlimentación de tensión3 x CA 380-480 VInterfaz de estadoIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2420/MFuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida de 2 A6884140Corriente nominal (A)2Tensión de salida24 VCCAlimentación de tensión230 VUC
IM82-24-10-3Pfuente de alimentación conmutada7545046Seguridad internaT 3 × T 2 A/600 VCACorriente nominal (A)10Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión3 x CA 380-480 V
PSU67-3P-1S-2L-24250-FFuente de alimentación conmutada inteligente con protección IP67 Voltaje de salida de 24…28 VCC100028238Corriente nominal (A)25Tensión de salida24-28 VCCAlimentación de tensión3 x CA 380-480 VInterfaz de estadoSalida del relé (CC-OK)