TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L250-50/150Detección de temperatura con salida de corriente100004225Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L200Detección de temperatura Con salida de corriente9910560Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM650C-206A-CF-LI6-H1140-L200-10/650°CDetección de temperatura con salida de corriente100046879Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L450Detección de temperatura Sonda9910610Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150CDetección de temperatura Con salida de corriente9910735Conexión de procesosRosca macho G 1/2″
TP-206KK1-CF-H1141-L500Detección de temperatura Sonda100017082Salida eléctricaVoltajeConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500Detección de temperatura con salida de corriente100025321Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L1950-50/150Detección de temperatura con salida de corriente100019842Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″
TP-206KK1-CF-H1141-L1000Detección de temperatura Sonda100034627Salida eléctricaVoltajeConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206KK1-CF-H1141-L100Detección de temperatura Sonda100017085Salida eléctricaVoltajeConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L350Detección de temperatura Sonda9910609Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo