IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCAccesorios Módulo de fuente de alimentación del puente de alimentación7580611Tipo de accesorioMódulo de alimentaciónNúmero de canales1Grado de protecciónIP20Voltaje nominalPuente de alimentación de 24 VCC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCAccesorios Módulo de fuente de alimentación del puente de alimentación7580610Tipo de accesorioMódulo de alimentaciónNúmero de canales1Grado de protecciónIP20Voltaje nominalPuente de alimentación de 24 VCC
IM82-24-20Switching power supply7545044Seguridad internaT 10 A/250 VCACorriente nominal (A)20Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-2.5Switching power supply7545041Seguridad internaT 2 A/250 VCACorriente nominal (A)2.5Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-5.0Switching power supply7545042Seguridad internaT 3,15 A/250 VCACorriente nominal (A)5Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-10Switching power supply7545043Seguridad internaT 6,3 A/250 VCACorriente nominal (A)10Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-10-3PSwitching power supply7545046Seguridad internaT 3 × T 2 A/600 VCACorriente nominal (A)10Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión3 × CA 380…480 V