SE-84X-E524Ethernet industrial Unmanaged SwitchU7960Técnica de conexión de Ethernet5 x M12, 8 polos, codificación ANúmero de puertos Ethernet5 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP67
TNIC-UX-5GEConmutador Ethernet no administrado 5 puertos de 1000 Mbit100049178Técnica de conexión de Ethernet5 x RJ45Número de puertos Ethernet5 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP30
TBEN-L4-SE-U1Conmutador Ethernet no administrado 8 puertos de 100 Mbit100028460Técnica de conexión de Ethernet8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet8 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K
SE-44M-E924Ethernet industrial Conmutador administradoU3-00775Técnica de conexión de Ethernet8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet8 puertos + 1 puerto de configuración RS232Velocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP67
TNIC-UX-8FEConmutador Ethernet no administrado 8 puertos de 100 Mbit100049176Técnica de conexión de Ethernet8 x RJ45Número de puertos Ethernet8 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP30
TNIC-UX-5FEConmutador Ethernet no administrado 5 puertos de 100 Mbit100049175Técnica de conexión de Ethernet5 x RJ45Número de puertos Ethernet5 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP30
TBEN-LL-SE-U1Conmutador Ethernet no administrado 8 puertos de 100 Mbit100028461Técnica de conexión de Ethernet8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet8 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-M2Conmutador Ethernet administrado 8 puertos de 100 Mbit, 2 puertos de 1 Gbit100004427Técnica de conexión de Ethernet2 x M12, 8 polos, con codificación X, 8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet10 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-M2Conmutador Ethernet administrado 8 puertos de 100 Mbit, 2 puertos de 1 Gbit100004426Técnica de conexión de Ethernet2 x M12, 8 polos, con codificación X, 8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet10 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-SE-M2Conmutador Ethernet administrado 8 puertos de 100 Mbit, 2 puertos de 1 Gbit100004425Técnica de conexión de Ethernet2 x M12, 8 polos, con codificación X, 8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet10 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K