TN-EM18WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036840Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TN-R42TC-EX/C65Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche100028462Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036841Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)30
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036842Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)77
TB-EM30WD-H1147-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria) y topología de línea de bus con TBEN-*100036843Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)45
RFID-STARTERKITKit de inicio RFID de alta frecuencia Conozca las ventajas de la tecnología RFID.100049865
TN-UHF-Q150-EU-ENLector de UHF100018053Protocolo de redPROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCPGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Europa, India, Turquía, Sudáfrica (865...868 MHz)
TN-UHF-Q180L300-BRA-LNXLector de UHF100000949Protocolo de redTCP/IP, API RESTGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Brasil (902...907,5 + 915...928 MHz)
TN-UHF-Q180L300-BRA-CDSLector de UHF100000947Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IP, TCP/IPProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Brasil (902...907,5 + 915...928 MHz)
TN920-Q120L130-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF100000887Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Australia (920...926 MHz)
TN-UHF-Q300-KOR-LNXLector de UHF100000912Protocolo de redTCP/IP, API RESTGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Corea (917...920,8 MHz)
TN-UHF-Q300-EU-LNXLector de UHF100000897Protocolo de redTCP/IP, API RESTGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Europa, India, Turquía, Sudáfrica (865...868 MHz)