chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TN-UHF-Q150-NA-EC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lector de UHF
TN-UHF-Q150-NA-EC
Número de ID del pedido 100018056
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
FCC, IC, IFT, UL
Calidad de la cara activa
PA6-GF30
Calidad de la carcasa
AL
Condiciones de montaje
No enrasado
Diseño
Rectangular
Función del elemento conmutador
Lectura/escritura
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Aluminio
Medidas
150 mm x 150 mm x 61,7 mm
Protocolo de red
EtherCAT
Región de uso (UHF)
EE. UU., Canadá, México (902...928 MHz)
Superficie de la carcasa
Plata
Tecnología
UHF RFID
Temperatura ambiente máx. (°C)
50
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
RP-TNC
Técnica de conexión de Ethernet
2 x M12, 4 polos con codificación D
Velocidad de transmisión de Ethernet
10/100 Mbps
Características clave
Protocolo de red
EtherCAT
Grado de protección
IP67
Región de uso (UHF)
EE. UU., Canadá, México (902...928 MHz)
home
Turck-Shop
Sistemas de identificación
Dispositivo de lectura y escritura HF/UHF
TN-UHF-Q150-NA-EC
En Stock
Grupo de precios
B1
Precio de lista
USD 1.00
Total Producto/s
USD 1.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte