- Aprobaciones
- FCC, IC, IFT, UL
- Calidad de la cara activa
- PA6-GF30
- Calidad de la carcasa
- AL
- Condiciones de montaje
- No enrasado
- Diseño
- Rectangular
- Estándares de radio y protocolo
- EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
- Función del elemento conmutador
- Lectura/escritura
- Grado de protección
- IP67
- Material de la cubierta
- Aluminio
- Medidas
- 150 mm x 150 mm x 61,7 mm
- Protocolo de red
- Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Región de uso (UHF)
- EE. UU., Canadá, México (902...928 MHz)
- Superficie de la carcasa
- Plata
- Tecnología
- UHF RFID
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 50
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -30
- Tensión de servicio
- CC
- Tipo de conector
- RP-TNC
- Técnica de conexión de Ethernet
- 2 x M12, 4 polos con codificación D
- Velocidad de transmisión de Ethernet
- 10/100 Mbps