PT5000PSIG-2003-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837341Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT5000PSIG-2005-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837344Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT5000PSIG-2005-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837338Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT5000PSIG-2003-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837335Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT5000PSIG-2003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837334Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT5000PSIG-2005-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837339Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
NI4-M12-AD6XSensor inductivo100018016Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeNo enrasadoSalida eléctrica2 patillasDistancia de detección (mm)4
PT15V-2004-IOL-H1141Transmisor de presión IO-Link equipado con dos salidas de conmutación100038694Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PS510-100-02-LI2UPN8-H1141Sensor de presión Presión relativa 0… 100 bar100001570Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas), Salida de voltaje (3 patillas), IO-LinkConexión de procesosRosca hembra 1/4″ NPT-18
PT1R-1004-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002814Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT40R-2004-IOL-H1141/XTransmisor de presión IO-Link equipado con dos salidas de conmutación100022262Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
BI4U-EM12EWD-VP6XSensor inductivo Apto para aplicaciones en la industria alimentaria100000769Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)4