chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
PT5000PSIG-2005-I2-DA91/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Transmisor de presión
PT5000PSIG-2005-I2-DA91/X
Número de ID del pedido 6837339
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Grado de protección
IP65
Salida eléctrica
Corriente de salida analógica
Aprobaciones
cULus
Diseño
Sin indicador
Conexión de procesos
Rosca macho 7/16″-20 UNF
Conexión eléctrica
Conectores
Tipo de conector
DIN EN 175301-803 Forma A
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida al 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Temperatura del medio máx. (°C)
135
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Tensión de servicio
DC
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 hilos)
Tipo de presión
Presión relativa
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L)
Rango de presión
0…344.74 bar
Características clave
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 hilos)
Conexión de procesos
Rosca macho 7/16″-20 UNF
Rango de presión
0…344.74 bar
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
153,99 US$
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de presión
PT5000PSIG-2005-I2-DA91/X
Total Producto/s
153,99 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte