TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050-25/100°CDetección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100047517Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-103A-G1/8-LI6-H1140-L013 40/85°CDetección de temperatura Transmisor de acero inoxidable con sonda integrada100044776Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTM650C-203A-CF-LI6-H1140-L200-10/650°CDetección de temperatura con salida de corriente100046890Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-100-LIUPN-H1140Detección de temperatura Transmisor de acero inoxidable para sondas externas9910654Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosM12 x 1
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300Detección de temperatura Con salida de corriente9910561Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM100C-103A-N1/4-LI6-H1140-L024Detección de temperatura con salida de corriente9910666Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L013Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910814Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L024Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910815Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
TP-203A-CF-H1141-L250Detección de temperatura Sonda9910404Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L650Detección de temperatura Sonda9910616Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L700Detección de temperatura Sonda9910619Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910628Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/8″