chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300 | TURCK - Your Global Automation Partner
Detección de temperatura Con salida de corriente
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300
Número de ID del pedido 9910561
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin pantalla (sonda integrada)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
300
Rango de medición
0...150 °C
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores de temperatura
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 294.93
Total Producto/s
USD 294.93
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte