PT1VR-1004-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836015Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT1VR-1008-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836034Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT6R-1004-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836206Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT400R-2004-U3-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100000039Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT500PSIG-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837112Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT500PSIG-1014-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837085Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT200PSIG-2005-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836991Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT3000PSIG-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837292Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT500PSIG-1003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837082Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT1000PSIG-2005-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837219Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT15PSIG-1003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837406Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT15PSIG-1005-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837392Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF