chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PT160R-26-LI3-H1140 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter, Front-Flush With Current Output (2-Wire)
PT160R-26-LI3-H1140
Número de ID del pedido 6831549
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
1.4435 (AISI 316L)
Conexión de procesos
Enrasado frontal G 3/4″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4548 (AISI 630)
Rango de presión
0...160 bar
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Salida eléctrica
Corriente de salida analógica
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
PT160R-26-LI3-H1140
Características clave
Salida eléctrica
Salida de corriente (2 patillas)
Conexión de procesos
Enrasado frontal G 3/4″
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 1,013.62
Total Producto/s
USD 1,013.62
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte