IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCAccesorios Módulo de fuente de alimentación del puente de alimentación7580611Tipo de accesorioMódulo de alimentaciónNúmero de canales1Grado de protecciónIP20Voltaje nominalPuente de alimentación de 24 VCC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCAccesorios Módulo de fuente de alimentación del puente de alimentación7580610Tipo de accesorioMódulo de alimentaciónNúmero de canales1Grado de protecciónIP20Voltaje nominalPuente de alimentación de 24 VCC
PSU67-12-2480/MFuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida 2 x 3.8 A6884148Corriente nominal (A)7.6Tensión de salida24 VCCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-11-2480/M/GFuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida de 8 A6884250Corriente nominal (A)8Tensión de salida24 VCCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-11-2480/MFuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida de 8 A6884147Corriente nominal (A)8Tensión de salida24 VCCAlimentación de tensión230 VUC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Módulo de fuente de alimentación inteligente en IP67 Voltaje de salida de 24-28 VCC100028239Corriente nominal (A)25Tensión de salida24…28 VCCAlimentación de tensión3 × CA 380…480 VInterfaz de estadoSalida del relé (CC-OK)
IM82-24-20Switching power supply7545044Seguridad internaT 10 A/250 VCACorriente nominal (A)20Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-2.5Switching power supply7545041Seguridad internaT 2 A/250 VCACorriente nominal (A)2.5Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-5.0Switching power supply7545042Seguridad internaT 3,15 A/250 VCACorriente nominal (A)5Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-10Switching power supply7545043Seguridad internaT 6,3 A/250 VCACorriente nominal (A)10Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión230 VUC
IM82-24-10-3PSwitching power supply7545046Seguridad internaT 3 × T 2 A/600 VCACorriente nominal (A)10Tensión nominal de salida (V)24Alimentación de tensión3 × CA 380…480 V
PSU67-11-2420/MFuente de alimentación conmutada compacta en IP67 Tensión de salida de 24 VCC - corriente de salida de 2 A6884140Corriente nominal (A)2Tensión de salida24 VCCAlimentación de tensión230 VUC