TI401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales100028780Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Con seguridad intrínseca
BL20-2AIH-I-10Módulos electrónicos BL20 2 entradas analógicas, HART100017240Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica
excom-RMD1-BUSistema de E/S excom Módulo de resistencia para suprimir mensajes de diagnóstico100020744Protocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
BL20-2AOH-I-10Módulos electrónicos BL20 2 salidas analógicas, HART100017241Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
TBIL-S4-8DIPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 entradas digitales, 4 puertos M12100002597Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBIL-S4-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 4 puertos M12100002596Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBIL-S3-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 8 puertos M8100002595Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
BL20-E-4AI-TC/ETMódulo Economy BL20 4 entradas analógicas para termoelementos100007647Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
FIL20-8DXP-EConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master Ocho canales digitales universales, PNP100005647Conexión de la señalTerminal roscado, M12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Salida digital