chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BL20-2AOH-I-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Módulos electrónicos BL20 2 salidas analógicas, HART
BL20-2AOH-I-10
Número de ID del pedido 100017241
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula, Terminal roscado
Grado de protección
IP20
Medidas
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Número de canales
2
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Módulo de E/S
Tipo de salida
0/4…20 mA
Tipo de señal
Salida analógica
home
Turck-Shop
Buses de campo
Sistemas de E/S
BL20-2AOH-I-10
Características clave
Conexión de la señal
Terminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaula
Grado de protección
IP20
Tipo de señal
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 513.64
Total Producto/s
USD 513.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte