BL67-B-1RSM-4módulo básico BL67 1 x 7/8" macho, 4 pines6827201Conexión de la señal7/8″Grado de protecciónIP67
TBEN-L4-16DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales PNP6814009Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-S2-4AIMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 entradas analógicas, configurables como tensión, corriente, RTD o termoelemento6814025Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada analógica, Temperatura
BL20-1SSIMódulos electrónicos BL20 Conexión de codificadores SSI6827166Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSSI
BL67-B-1M12módulo básico BL67 Hombre 1 x M12, conector de 5 pines.6827185Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL20-GWBR-DNETAcceso programable para el sistema E/S BL20 interfaz para EtherCAT6827168Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP20
TBEN-L5-16DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814088Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNQ-XSG08-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 canales configurablesF0134Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
SENL-0404D-0003/YMódulo de acoplamiento Piconet para Modbus TCP 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824482Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
FDNQ-S0404G-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0133Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
DF20EXSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884061Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Con seguridad intrínseca
BL20-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827393Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20