chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SENL-0404D-0003/Y | TURCK - Your Global Automation Partner
Módulo de acoplamiento Piconet para Modbus TCP 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms
SENL-0404D-0003/Y
Número de ID del pedido 6824482
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M8
Grado de protección
IP67
Medidas
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Número de canales
8
Protocolo de red
Modbus TCP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x M8
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de salida
20-29 V CC del voltaje de carga
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Acoplador, Puerta de enlace
Tipo de señal
Entrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
Técnica de conexión bus de campo
1 x RJ45
Velocidad de transmisión de Ethernet
10/100 Mbps
Características clave
Conexión de la señal
M8
Protocolo de red
Modbus TCP
Grado de protección
IP67
Tipo de señal
Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
home
Turck-Shop
Buses de campo
Sistemas de E/S
SENL-0404D-0003/Y
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 886.09
Total Producto/s
USD 886.09
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte