SENL-0404D-0003/YMódulo de acoplamiento Piconet para Modbus TCP 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824482Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
FDNQ-S0404G-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0133Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
BL20-2AIH-I-10Módulos electrónicos BL20 2 entradas analógicas, HART100017240Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica
BL20-E-GW-DPAcceso programable para el sistema E/S BL20 Interfaz para PROFIBUS DP6827250Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
TBPN-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100029878Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
BL20-S6S-SBBSBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827053Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL67-8DI-PDMódulos electrónicos BL67 8 entradas digitales, PNP, diagnóstico de canales6827205Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
FOC12Ex-2GSistema de E/S excom RS485-IS — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 1100000552Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
TBEN-L4-16DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814011Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
BL67-2AO-VMódulos electrónicos BL67 2 salidas de voltaje analógico6827180Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida analógica
BL20-S3S-SBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827059Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL67-8DO-R-NOMódulos electrónicos BL67 8 salidas aisladas de relé, NO6827277Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida de relé