BL20-S4S-SBBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827051Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
SNNE-0016D-0002módulo de extensión piconet para IP-Link6824476Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
BL20-2AOH-I-10Módulos electrónicos BL20 2 salidas analógicas, HART100017241Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
TI41EXSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales6884190Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Con seguridad intrínseca
BL20-2DO-24VDC-0.5A-NMódulos electrónicos BL20 2 salidas digitales, NPN, 0,5 A6827025Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0Sistema de E/S excom Conector de bus PROFIBUS, RS4856890943Protocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
FDNP-S0808G-WWMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0126Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
PSM24-3G.1Sistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 VCC, zona 2100026210Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFuente de alimentación
EXCOM-RMD1-BKSistema de E/S excom Módulo de resistencia para suprimir mensajes de diagnóstico100020478Protocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
TBDP-L2-16DIPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 entradas digitales PNP6814001Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
FDNQ-CSG44-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0120Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67