BL20-E-4AI-TCMódulo Economy BL20 4 entradas analógicas para termopares6827367Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
DO401EXSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884203Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Con seguridad intrínseca
BL20-E-4AI-TC/ETMódulo Economy BL20 4 entradas analógicas para termoelementos100007647Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
DI40EXSistema de E/S excom Módulo de entrada digital de 4 canales6884004Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Con seguridad intrínseca
FOC12Ex-2GSistema de E/S excom RS485-IS — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 1100000552Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC11-3GSistema de E/S excom RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2100000549Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ETMódulo Economy BL20 8 salidas digitales, PNP, 0,5 A100000400Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
FOC12-3GSistema de E/S excom RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2100000553Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
BL20-E-16DI-24VDC-NMódulo Economy BL20 16 entradas digitales, NPN100000542Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-NMódulo Economy BL20 16 salidas digitales, NPN, 0,5 A100000543Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
BL67-PG-EN-V3-WVGateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu100000041Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP67
FOC11EX-2GSistema de E/S excom RS485-IS — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 1100000551Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20