chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sistema de E/S excom Módulo de entrada digital de 4 canales
DI40EX
Número de ID del pedido 6884004
En Stock
home
Turck-Shop
Buses de campo
Sistemas de E/S
DI40EX
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX, BV, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, KCC, KR, LR
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula, Terminal roscado
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
118 mm x 18 mm x 106 mm
Número de canales
4
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tipo de dispositivo
Módulo de E/S
Tipo de señal
Con seguridad intrínseca, Entrada digital
Características clave
Conexión de la señal
Terminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaula
Protocolo de red
PROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Grado de protección
IP20
Tipo de señal
Entrada digital, Con seguridad intrínseca
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,015.48
Total Producto/s
USD 1,015.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte