FOC12Ex-2GSistema de E/S excom RS485-IS — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 1100000552Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC11-3GSistema de E/S excom RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2100000549Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC12-3GSistema de E/S excom RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2100000553Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
FOC11EX-2GSistema de E/S excom RS485-IS — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 1100000551Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
SC11EX-3GSistema de E/S excom Acoplador de segmento100000550Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
SC11-3GSistema de E/S excom Repetidor100000548Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
TBEN-L4-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814037Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814035Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
SE-84X-E524Ethernet industrial Unmanaged SwitchU7960Técnica de conexión de Ethernet5 x M12, 8 polos, codificación ANúmero de puertos Ethernet5 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100 MbpsGrado de protecciónIP67
SC12EXSistema de E/S excom acoplador del segmento PROFIBUS-DP6884047Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
TBEN-LL-SE-M2Conmutador Ethernet administrado 8 puertos de 100 Mbit, 2 puertos de 1 Gbit100004427Técnica de conexión de Ethernet2 x M12, 8 polos, con codificación X, 8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet10 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-M2Conmutador Ethernet administrado 8 puertos de 100 Mbit, 2 puertos de 1 Gbit100004426Técnica de conexión de Ethernet2 x M12, 8 polos, con codificación X, 8 x M12, 4 polos, codificación DNúmero de puertos Ethernet10 puertosVelocidad de transmisión de Ethernet10/100/1000 MbpsGrado de protecciónIP65, IP67, IP69K