TXF-M22W-RJ45-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020099Tipo de accesorioCable de PoE
TX207-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX200 Pantalla de 7″ — PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100002080ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX-PROTFOIL-04Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003928Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-MT-06Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte multiuso con prensacables para TXF715 y TXF721100022477Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX715-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 15″ — PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100002032ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)15.6
TX715FB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7 pulgadas para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, con PLC CODESYS V3 y visualización tanto en el dispositivo como en la web.100007472ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP69 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)15.6
TXF-MG-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Montaje de cuello de cisne para TXF705, TXF707 y TXF710100020094Tipo de accesorioSoporte para montaje
TBEN-L4-PLC-11PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V3 con licencia WebVisu100000273Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V3 con licencia WebVisu100000272Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
BL20-PG-EN-V3-WVGateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu6827398Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20
BL67-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827394Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP67