TX-LTE-WLANSerie de productos HMI/PLC TX Módulo conectable100025179Tipo de accesorioMódulo conectable
TXF-M22G-RJ45-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020100Tipo de accesorioCable de PoE
TXF-M22W-RJ45-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020099Tipo de accesorioCable de PoE
TX-PROTFOIL-04Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003928Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TX-PROTFOIL-07Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003930Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020101Tipo de accesorioCable de PoE
TBEN-L5-PLC-11PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V3 con licencia WebVisu100000272Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V3 con licencia WebVisu100000273Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K