TX-PROTFOIL-13-UVSerie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva con protección UV100003936Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TX700-MOUNT-15Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX700 para dispositivos de 15″100003190Tipo de accesorioSoporte para montaje
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020101Tipo de accesorioCable de PoE
TXF-M22G-M22G-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020102Tipo de accesorioCable de PoE
TBEN-L5-PLC-10PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V36814018Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TX700-MOUNT-07Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX700 para dispositivos de 5″ a 7″100003188Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX-LTE-WLANSerie de productos HMI/PLC TX Módulo conectable100025179Tipo de accesorioMódulo conectable
TX-PROTFOIL-13Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003932Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TBEN-L4-PLC-10PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V36814019Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TXF-MV-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte VESA para TXF700100020096Tipo de accesorioSoporte para montaje