TBEC-S2-4RFIDMódulo RFID compacto para EtherCAT 4 x canales RFID (HF/UHF)100014935Protocolo de redEtherCATNúmero de canales4Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-4RFID-8DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002463Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEC-LL-4RFID-8DXPMódulo RFID compacto para EtherCAT 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002925Protocolo de redEtherCATNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100002462Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WVMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet CODESYS V3 con licencia WebVisu100000960Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A100000836Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAMódulo RFID compacto para OPC-UA 4 canales RFID en conformidad con la especificación complementaria de AutoID y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814126Protocolo de redOPC UANúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet CODESYS V36814121Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-S2-2RFID-4DXPMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet 2 canales RFID (HF/UHF) y 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 0,5 A6814029Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales6Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXMódulo RFID compacto para Ethernet Linux para la implementación por integradores de sistema6814124Protocolo de redTCP/IPNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSMódulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet CODESYS V36814120Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETNúmero de canales12Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-SMódulos electrónicos BL67 2 x canales RFID (HF/UHF)6827305Número de canales2Grado de protecciónIP67