TNLR-Q80L400-H1147LCabezal de lectura/escritura HF7030234Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)345
TN-M18-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030002Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TN-EM30WD-H1147-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas con peligro de explosión o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria)7030386Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)77
TNSLR-Q350-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030454Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)794
HT-IDENT-H1147Cabezal de lectura/escritura HF Para funcionamiento manual7030236Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)115
TB-M30-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030003Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TNLR-Q80-H1147-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas7030303Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)165
TN-Q80-H1147-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas7030302Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)118
TN917-Q175L200-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF7030513Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Corea (917...920,8 MHz)
TNLR-Q80-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030230Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)215
TN-EM18WD-H1147-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas con peligro de explosión o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria)7030382Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TN902-Q120L130-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF7030535Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)EE. UU., Canadá, México (902...928 MHz)