TN-Q80-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030007Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)146
TN840/920-Q120L130-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF7030536Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)China (920,5...924,5 MHz), Tailandia (920...925 MHz)
TN902/915-Q175L200-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF7030668Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Brasil (902...907,5 + 915...928 MHz)
TN-M30-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030004Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)77
TB-M30-H1147/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*7030731Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TB-EM30WD-H1147-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas con peligro de explosión o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria)7030385Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)45
TN865-Q120L130-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF7030520Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Europa, India, Turquía, Sudáfrica (865...868 MHz)
TN-CK40-H1147Cabezal de lectura/escritura HF7030006Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)115
TN917-Q120L130-H1147Dispositivo de lectura/escritura UHF7030537Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Corea (917...920,8 MHz)
TB-EM18WD-H1147-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas con peligro de explosión o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria)7030381Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP68, IP69KDistancia máx. de lectura y escritura (mm)30
TB-M18-H1147/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*7030729Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)30
TN-CK40-H1147/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*7030732Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)115