TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*7030778Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)30
RFID-STARTERKITKit de inicio RFID de alta frecuencia Conozca las ventajas de la tecnología RFID.100049865
TN-R42TC-EXCabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas100020166Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67
TN-R42TC-EX/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus y áreas potencialmente explosivas con TBEN-*100020167Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67
TN-R42TC-EX/C65Cabezal de lectura/escritura HF Para áreas potencialmente explosivas100028462Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67
TB-Q08-0.15-RS4.47TCabezal de lectura/escritura HF7030553Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)30
TN-M12-H1147Cabezal de lectura/escritura HF100003026Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)37
TB-M12-H1147Cabezal de lectura/escritura HF100003024Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)17
TB-M12-H1147/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*100003025Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)17
TN-M12-H1147/C53Cabezal de lectura/escritura HF Para topología de línea de bus con TBEN-*100003027Protocolo de redConexión a la interfaz RFIDGrado de protecciónIP67Distancia máx. de lectura y escritura (mm)37
TN-UHF-Q180L300-BRA-LNXLector de UHF100000949Protocolo de redTCP/IP, API RESTGrado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Brasil (902...907,5 + 915...928 MHz)
TN-UHF-Q180L300-BRA-CDSLector de UHF100000947Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IP, TCP/IPProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP67Región de uso (UHF)Brasil (902...907,5 + 915...928 MHz)