TW902-928-Q5L10-M-B112Etiqueta UHF100003180Capacidad de memoria (Byte)112Tipo de memoriaEEPROMGrado de protecciónIP67
TW902-928-Q5-M-B112Etiqueta UHF100003176Capacidad de memoria (Byte)112Tipo de memoriaEEPROMGrado de protecciónIP67
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMAAccesorios Cable coaxial para antenas UHF pasivas100028194Tipo de accesoriocable coaxialLongitud del cable (m)6
TW-Q32L41-KF-B320Etiqueta HF100030396Capacidad de memoria (Byte)320Tipo de memoriaEEPROMGrado de protecciónIP67MontajeSin metal
TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCSEtiqueta UHF100050370Capacidad de memoria (Byte)130Tipo de memoriaEEPROMMontajeEn metal
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMAAccesorios Cable coaxial para antenas UHF pasivas100028192Tipo de accesoriocable coaxialLongitud del cable (m)2
TW-BS8X1.25-19-K9Etiqueta HF7030647Capacidad de memoria (Byte)9216Tipo de memoriaFRAMGrado de protecciónIP67, IP69KMontajeEn metal
TW-BS10X1.5-19-K2Etiqueta HF6901380Capacidad de memoria (Byte)2048Tipo de memoriaFRAMGrado de protecciónIP67, IP69KMontajeEn metal
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMAAccesorios Cable coaxial para antenas UHF pasivas100028191Tipo de accesoriocable coaxialLongitud del cable (m)1
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMAAccesorios Cable coaxial para antenas UHF pasivas100028197Tipo de accesoriocable coaxialLongitud del cable (m)12
TW-R30-K9Etiqueta HF7030565Capacidad de memoria (Byte)9216Tipo de memoriaFRAMGrado de protecciónIP69KMontajeSin metal