PT25R-1004-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836429Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
BIM-IKT-AN6X-H1141Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders46211Conexión eléctricaConectorTipo de cilindroCilindro de tirantes, Cilindro de perfil, Cilindro con ranura trapezoidal externaSalida eléctricaNPN
PT600R-2149-I2-MP11Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100003614Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 3/8″
PT25R-1004-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836411Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
NI60-K90SR-VP4X2Sensor inductivo15640Conexión eléctricaCaja de terminalesCondiciones de montajeNo enrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)60
PT160R-2105-U3-DT043PTransmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)100026708Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
RI360P0-QR24M0-0200X2-H1181Codificador sin contacto Acumulado: 200 ppr1593109Tipo de salidaIncrementalDiámetro del eje D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTipo de ejeEje hueco
RU40U-M12-AP6X2-H1141Sensor ultrasónico Sensor de modo difuso100000279Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)400
BI4U-EM12EWD-VP6X 12MSensor inductivo Apto para aplicaciones en la industria alimentaria100000771Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)4
BI3U-S12-AN6XSensor inductivo1634520Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaNPNDistancia de detección (mm)3
BIM-UNT-AP7XMagnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders4685740Conexión eléctricaCableTipo de cilindroCilindro con ranura trapezoidal, Cilindro de ranura en T, Cilindro redondo, Cilindro de tirantesSalida eléctricaPNP
BI10-S30-AZ3X/S97Sensor inductivo Con mayor rango de temperatura4355421Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctrica2 patillasDistancia de detección (mm)10