PT10R-2004-U1-H1143Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6836296Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT10R-2004-U1-H1141/XTransmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6836303Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado6870015Conexión de procesosG 1/2″ versión largaSalida eléctricaPNP
PT1000PSIG-2005-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837219Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L200Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910670Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT750PSIG-2003-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837197Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100/D024 5MControl de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado6870038Conexión de procesosG 1/2″
PT750PSIG-2003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837190Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT1000PSIG-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837220Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/L080Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado6870008Conexión de procesosG 1/2″Salida eléctricaPNP
THW-6-G1/2-A4-L300Accesorios manguera de protección9910730Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT1000PSIG-2005-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837230Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF