THW-3-N1/4-A4-L950Accesorios manguera de protección9910515Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L100-50/50°CDetección de temperatura Con salida de corriente9910539Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT500PSIG-2005-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837122Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT750PSIG-1005-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837152Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT500PSIG-2003-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837113Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
THW-3-G1/2-A4-L200Accesorios manguera de protección9910487Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT250R-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837701Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT750PSIG-1005-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837146Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
THW-3-G1/4-A4-L420Accesorios manguera de protección9910566Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT100R-2008-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837686Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT100R-2004-I2-H1143/XTransmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)6837684Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
TP-206B-CF-H1141-L200/D805Detección de temperatura Sonda9910521Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo