PT10R-2013-IOL-H1141Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs100034037Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT1V-1013-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100044833Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT1V-1004-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100040336Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT5PSIV-1503-IX-H1143/D840Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100032416Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT35R-2004-U1-H1143Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)100046140Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
REM-105S6S-9E43B-B3M12Codificador rotatorio absoluto: multivuelta100046551Tipo de salidaAbsoluto multivueltaDiámetro de brida (mm)58Diámetro del eje D (mm)6 mmTipo de ejeEje sólido
FS101-300L-63-2UPN8-H1141Sensor de flujo100030871Protocolo de comunicaciónIO-LinkProfundidad de inmersión L (mm)41.9Conexión de procesosRosca macho 1/2″ NPTSalida eléctricaPNP/NPN
PT5V-2043-IOL-H1141Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs100041480Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/2″ (sellado frontal)
PT2.5A-1003-IOL-H1141Transmisor de presión Con dos salidas de conmutación y IO-Link100031976Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT1.6A-1004-IOL-H1141Transmisor de presión Con dos salidas de conmutación y IO-Link100031979Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT5V-1004-IX-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100029560Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FS101-300L-62-2UPN8-H1141Sensor de flujo100030870Protocolo de comunicaciónIO-LinkProfundidad de inmersión L (mm)64.9Conexión de procesosRosca macho G 1/2″Salida eléctricaPNP/NPN