PT0.05V-1504-IX-H1143/D830Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100002686Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
LTE700M-HT10-LU10-P-0.25-H1151Sensor de posición lineal resistente a la presión Analógico100002125Conexión eléctricaCable con conectorRango de medición (mm)700Salida eléctricaSalida analógica
PT400R-2003-IX-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100002250Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT100PSIG-2003-U6-H1141/XPressure Transmitter Ratiometric Output (3-Wire)100002446Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT100PSIG-2003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002871Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT2000PSIG-2003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002877Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
LTE450M-HT10-LU10-P-0.25-H1151Sensor de posición lineal resistente a la presión Analógico100002122Conexión eléctricaCable con conectorRango de medición (mm)450Salida eléctricaSalida analógica
FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D024Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado100002314Conexión de procesosG 1/2″ versión larga
PS310-2.5V-04-2UPN8-H1141Sensor de presión Presión relativa -1… 2.5 bar100001669Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutación, IO-LinkConexión de procesosRosca macho G 1/4″
PS510-100-05-2UPN8-H1141Sensor de presión Presión relativa 0… 100 bar100001719Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutación, IO-LinkConexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT100R-2020-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100002641Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho M20 x 1,5 con sello frontal y manómetro combinado.
PS311-1V-06-2UPN8 -H1141Sensor de presión de desescoriación frontal Presión relativa -1… 1 bar100001652Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutación, IO-LinkConexión de procesosRosca macho G 3/4″, enrasado frontal