PT200PSIG-2003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836974Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT40R-2004-U1-H1141Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6836518Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT10R-2004-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836309Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCS-50A4-AP8X-H1141/D014Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado6872025Conexión de procesosAbrazadera triple de 1 1/2″Salida eléctricaPNP
PT16R-1004-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836344Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCST-A4P-AP8X-H1141Sensor de flujo FCST libremente giratorio Monitoreo de la velocidad de flujo6870250Conexión de procesosM18 x 1,5 rosca hembraSalida eléctricaPNP
PT10R-2004-U1-H1143Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6836296Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado6870333Conexión de procesosG 1/2″
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L080Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado6870317Conexión de procesosG 1/2″
PT25R-1004-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836428Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCS-G1/4A4-ARX-H1140Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado6870102Conexión de procesosG 1/4″Salida eléctricaSalida de relé
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L100Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado6871008Conexión de procesos1/2″ NPTSalida eléctricaPNP