TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400-50/150°CDetección de temperatura Con salida de corriente9910578Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT750PSIG-2005-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837176Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
FM-IM-2UPLI63XUnidad procesadora Para la conexión de sensores de flujo de la serie de productos FCS y FCI7525104Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida analógica
PT10A-1004-U1-H1143/XPressure Sensor With Voltage Output (3-Wire)6839503Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
THW-6-G1/2-A4-L350Accesorios manguera de protección9910579Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT750PSIG-1005-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837165Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
FMX-IM-3UP63XUnidad procesadora Para la conexión de sensores de flujo Ex (NAEX) de la serie de productos FCS/FCI7525101Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaPNP
PT750PSIG-1014-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837174Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L100Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910624Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT750PSIG-1014-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837168Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
FCS-G1/2HC4-NAControl de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado6870378Conexión de procesosG 1/2″
PT3000PSIG-2003-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837286Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18