TP-206A-CF-H1141-L650Detección de temperatura Sonda9910616Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT15V-1004-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837793Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT4A-1004-U1-H1143/XPressure Sensor With Voltage Output (3-Wire)6839505Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT40R-1004-U3-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837786Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
TP-206A-CF-H1141-L700Detección de temperatura Sonda9910619Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
FMX-IM-2UPLI63XUnidad procesadora Para la conexión de sensores de flujo Ex (NAEX) de la serie de productos FCS/FCI7525105Protocolo de comunicaciónHARTSalida eléctricaSalida analógica
PT750PSIG-2005-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837177Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT750PSIG-1005-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837170Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT750PSIG-1005-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837171Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT16A-1004-U1-H1143/XPressure Sensor With Voltage Output (3-Wire)6839502Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT750PSIG-2003-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837179Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT5V-1004-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837791Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM