PT10R-2014-IOL-H1141/XTransmisor de presión IO-Link equipado con dos salidas de conmutación100027099Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT1.6A-1004-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100028822Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
RES-185B10T-9F14B-H1151Codificador rotativo absoluto de una vuelta100026167Tipo de salidaAbsoluto monovueltaDiámetro de brida (mm)36Diámetro del eje D (mm)10 mmTipo de ejeEje de hueco ciego
PT10R-2003-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100027708Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT400R-2008-IX-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100019953Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT1V-2008-I2-H1143/D802Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100026100Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT60R-2004-I2-H1141/X/D802Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100026099Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FP100-300L-16-NA-H1141Sensor de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado100001047Profundidad de inmersión L (mm)16.9
PT400R-2004-I2-WM0.5Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100000876Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT5000PSIG-2004-I2-H1141Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100000714Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT250R-2003-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100001102Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT500PSIG-2014-U6-H1141Pressure Transmitter Ratiometric Output (3-Wire)100000500Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT