PT4R-1003-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100033123Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
BC10-S30-RDZ3XSensor capacitivo100029677Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctrica2 patillasDistancia de detección (mm)15
RES-107S6C-9E19B-B3M12Codificador rotativo absoluto de una vuelta100046563Tipo de salidaAbsoluto monovueltaDiámetro de brida (mm)58Diámetro del eje D (mm)6 mmTipo de ejeEje sólido
PT10R-1004-U3-H1143/D802Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100036906Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT2.5R-1004-IOL-H1141Pressure Transmitter With 2 Switching Outputs and IO-Link100039633Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT0.1R-1544-IX-H1143/D840Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100041992Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″ DIN 3852-E (sellado trasero) con diámetro de 11 mm
PT40R-1003-IOL-H1141Transmisor de presión Con dos salidas de conmutación y IO-Link100030994Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
REI-E-111T6C-4A2000-CCodificador rotatorio incremental100039417Tipo de salidaIncrementalDiámetro de brida (mm)40Diámetro del eje D (mm)6 mmTipo de ejeEje sólido
PT10R-2003-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100036743Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT10R-2013-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100041485Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT0.2V-1013-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100032070Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT250R-2003-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100029209Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18