THW-3-G1/4-A4-L570Accesorios manguera de protección9910567Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013Detección de temperatura Transmisor de acero inoxidable con sonda integrada9910650Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/8″
PT750PSIG-1003-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837172Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT750PSIG-1003-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837166Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT2.5V-1008-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837783Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT750PSIG-1005-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837164Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT750PSIG-2003-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837178Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT16A-1004-I2-H1143Pressure Sensor With Current Output (2-Wire)6839501Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT6A-1004-U1-H1143/XPressure Sensor With Voltage Output (3-Wire)6839504Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400-50/150°CDetección de temperatura Con salida de corriente9910578Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT750PSIG-2005-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837176Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
FM-IM-2UPLI63XUnidad procesadora Para la conexión de sensores de flujo de la serie de productos FCS y FCI7525104Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida analógica